Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Numero di articolo
7000001520
Tipo
CompAX 15-2.5 175 BLUE RV KH
Diametro nominale
DN 15 Pollici
Prevalenza max.
2.5 m
Interasse
175 mm
Collegamento filettatura
3/4 Pollici
Pressione d'esercizio max.
10 bar
Direzione del flusso
Flow down
DR - Direzione del flusso
Posizione motore
ELAN 6h
MP - Posizione motore
Calotte di isolamento termico (incluso nella fornitura)
Livello LOD
Codice EAN
7630054961144
Catalogo
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344321
Istruzioni di funzionamento
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344320
Video
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000001520
GTIN-Code: 7630054961144
Geometrical Properties:
LOG: 300
Physical Properties:
Ottimizzato per BIM:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumps: