Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Numéro d'article
7000001515
Type
CompAX 25-4 180 BLUE
Diamètre nominal
DN 25 Pouce
Hauteur de refoulement max.
4.0 m
Longueur hors tout
180 mm
Raccordement fileté
1 1/2 Pouce
Pression de service max.
10 bar
Sens du flux
Flow down
DR - Sens du flux
Position du moteur
ELAN 6h
MP - Position du moteur
Coquilles d’isolation thermique (Inclus dans la livraison)
Niveau LOD
Code EAN
7630054961090
Catalogue
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344321
Instructions d’entretien
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344320
Video
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000001515
GTIN-Code: 7630054961090
Geometrical Properties:
LOG: 300
Physical Properties:
Enrichi pour le BIM:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumps: