Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Articolo no.
7000000627
Tipo
VivarA S 100-12 450
Diametro nominale
DN 100
Prevalenza
12
Interasse
450 mm
Pressione nominale
PN 16
Pressione d'esercizio max.
16 bar
Direzione del flusso
Flow up
DR - Direzione del flusso
Posizione motore
ELAN 12h
MP - Posizione motore
Livello LOD
Codice EAN
7630054958045
Versione
T1
Catalogo
https://www.biral.ch//Katalog_VivarA_de
Istruzioni di funzionamento
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_VivarA_de
Video
https://www.biral.ch/Video_VivarA_de
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Catalog Info
Classificazione
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: Architettura
LOG: 300
Object Properties:
Order Number: 7000000627
Ottimizzato per BIM:
Uniclass2015
65 53 - Pump products:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumps: