Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Numéro d'article
7000000145
Type
ModulA 50-6 240 GREEN
Diamètre nominal
DN 50
Hauteur de refoulement max.
6 m
Longueur hors tout
240 mm
Raccordement à bride
Pression de service max.
16 bar
Sens du flux
-
DR - Sens du flux
Position du moteur
ELAN 6h
MP - Position du moteur
Niveau LOD
Code EAN
7630054951190
Version
T2 M
Catalogue
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Instructions d’entretien
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_GREEN_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Catalog Info
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: Architecture
LOG: 300
Object Properties:
Order Number: 7000000145
GTIN-Code: 7630054951190
Enrichi pour le BIM:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Mechanical Equipment:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
BIM categories
Pumps: