Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
7000000079
Typ
ModulA 40-12 250 RED
Nennweite
DN 40
Förderhöhe max.
12 m
Einbaulänge
250 mm
Flanschanschluss
Betriebsdruck max.
16 bar
Durchflussrichtung
Flow up
DR - Durchflussrichtung
Motorposition
ELAN 6h
MP - Motorposition
Wärmedämmschale
LOD Level
EAN-Code
7630054950520
Version
T2 M
Katalog
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Betriebsanleitung
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_RED/BLUE_M_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 7000000079
GTIN-Code: 7630054950520
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: Architektur
LOG: 300
Physikalische Eigenschaften:
BIM angereichert:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
BIM categories
Pumpen: