Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
3208010104
Typ
ComBo 1x HP-E 4-25-4/8
Anzahl Pumpe
1
Förderhöhe max
37.70 m
Nennförderstrom
4 m³/h
Flanschanschluss
G 1", PN16
Betriebsdruck max.
16 m
Durchsflussrichtung
-
DF - Durchsflussrichtung
LOD-Ebene
EAN - Code
7630054924750
A
568 mm
B
440 mm
C
530 mm
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10068162
Betriebsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10100725
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3208010104
BIM angereichert:
Piping angereichert:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumpen: