Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikel Nummer.
0547840310
Typ
TopLine 50W-142
Druckstutzabmessung
DN 50
Gleitrohr
R 2 Zoll
Spannung
3x400 V
Frequenz
50 Hz
Aufstellungsart
Pumpe ohne Zubehör
A - Aufstellungsart
Enddistanzstück
None
ES - Enddistanzstück
Zwischendistanzstück
None
ZD - Zwischendistanzstück
Gleitrohrlänge 1
mm
Gleitrohrlänge 2
mm
Höhe Zwischendistanzstück
0 mm
Gesamthöhe
0 mm
LOD-Ebene
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10007127
Bedienungsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10035353
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 0547840310
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 300
BIM angereichert:
Uniclass2015
65 53 24 86 - Submersible pumps:
Revit
(Metric) Plumbing Fixture:
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumpen: