Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Artikel Nr.
7000000634
Typen
VivarA M 40-43 340
Nennweite
DN 40
Förderhöhe
43
Einbaulänge
340
mm
Nenndruck
PN 16
Betriebsdruck max.
16 bar
Durchflussrichtung
Flow up
Motorposition
ELAN 12h
LOD-Ebene
300
400
200
EAN-Code
7630054958113
Version
T1
Katalog
https://www.biral.ch//Katalog_VivarA_de
Betriebsanleitung
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_VivarA_de
Video
https://www.biral.ch/Video_VivarA_de
Procurement
Last update02.10.2025, 05:29
Artikelnummer7000000634
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 02.10.2025, 05:29
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von Biral
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
Klassifikationen
BIMHawk PDT
Pumps:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 7000000634
Nach BIM Kategorien
Pumpen:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 - Pump products: