Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Biral AG
Produktbeschreibung
Schachtdurchmesser
mm
Anlageart
Hilfe Pumpenauswahl
Select pump
Pumpe Artikelnummer
-
Spannung
3 x 400 V
Frequenz
50 Hz
Strom
3 A
Aufstellungsart
Nassaufstellung mit Stützfuss
BF - Aufstellungsart
Armaturen
Armaturen Auswahl
0
Grundwasser
Steuergerät
Einzelanlage/Doppelanlage
-
Niveaumessung
-
LC - Niveaumessung
Niveaumessung artikelnummer
-
Niveaumessung artikelnummer (Drucksonde)
-
Länge Schwimmerschalter (auch bei Drucksonde)
m
Kabellänge für Pumpen
m
Länge für Drucksonde
- m
Preview - Generation
Preview
3D
2D

Catalog Info
Classification
ETIM 7.0
Concrete manhole:
Shape: Round
Height: 2095 mm
Width: 954 mm
CNS
Geometrical Properties:
LOG: 300
Object Properties:
Type Code: FPS800-FS-EZ-DP-BF12-KF-N-GT-N-------NQ-2000- 2.1-N-0-N-0-0-0-0-F1-N-AN-0-555.55--0.64-110-45-0--0.66--0.64-DA 75-90-N-0--0-N-0--0-N-0--0-N-0--0-N-0--0
BIM enhanced:
Uniclass2015
50 30 06 14 - Concrete manhole systems:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Specialty Equipment
OmniClass 2006
23-60 30 17 Manholes:
OmniClass
23-39 29 13 19 15 - Storm Drainage Manholes, Frames, And Covers: