Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Article Number
7000000086
Type
ModulA 65-6 270 RED
Nominal width
DN 65
Flow head max.
6
m
Installation length
270
mm
Flange connection
PN6
PN10
PN16
Operating pressure max.
16
bar
Flow direction
Flow up
Motor position
ELAN 6h
Thermal insulation shell
Yes
No
LOD Level
300
400
200
EAN-Code
7630054950599
Version
T2 M
Catalogue
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Operating manual
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_RED/BLUE_M_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Procurement
Last updateOct 2, 2025, 5:29 AM
Part number7000000086
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Oct 2, 2025, 5:29 AM
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D

Catalog Info
Местные офисы Biral
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
Классификация
BIMHawk PDT
Pumps:
By BIM categories
Pumps:
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000000086
GTIN-Code: 7630054950599
Physical Properties:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps: