Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Variable Search
Selezione modello CAD
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Numero di articolo
7000000086
Tipo
ModulA 65-6 270 RED
Diametro nominale
DN 65
Prevalenza max.
6
m
Interasse
270
mm
Raccordo flangia
PN6
PN10
PN16
Pressione d'esercizio max.
16
bar
Direzione del flusso
Flow up
Posizione motore
ELAN 6h
Calotte di isolamento termico
Si
NO
Livello LOD
300
400
200
Codice EAN
7630054950599
Versione
T2 M
Catalogo
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Istruzioni di funzionamento
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_RED/BLUE_M_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Procurement
Last update2 ott 2025, 05:29
Part number7000000086
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 2 ott 2025, 05:29
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Catalog Info
Filiali di Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
Classificazione
BIMHawk PDT
Pumps:
By BIM categories
Pumps:
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000000086
GTIN-Code: 7630054950599
Physical Properties:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps: