Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Artikelnummer
7000000148
Typ
ModulA 50-12 270 GREEN
Nennweite
DN 50
Förderhöhe max.
12
m
Einbaulänge
270
mm
Flanschanschluss
PN6
PN10
PN16
Betriebsdruck max.
16
bar
Durchflussrichtung
-
Motorposition
ELAN 6h
LOD Level
300
400
200
EAN-Code
7630054951220
Version
T2 M
Katalog
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Betriebsanleitung
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_GREEN_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Procurement
Last update02.10.2025, 05:29
Artikelnummer7000000148
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 02.10.2025, 05:29
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von Biral
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
Klassifikationen
BIMHawk PDT
Pumps:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 7000000148
GTIN-Code: 7630054951220
Nach BIM Kategorien
Pumpen:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Mechanical Equipment:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps: