Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Artikelnummer
3018700617
Typ
HP 20-50-17
Nennförderstrom
20
m³/h
Nennweite
50 mm
Anzahl Stufen
17
Einbaulänge
300
mm
Flanschanschluss
DN 50, PN 16-25
Betriebsdruck max.
25
bar
Motorposition
MP1
LOD-Ebene
300
200
400
EAN-Code
7630054919039
1685
mm
481
mm
1204
mm
305
mm
218
mm
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10072690
Betriebsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115755
Procurement
Last update02.10.2025, 05:29
Artikelnummer3018700617
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 02.10.2025, 05:29
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von Biral
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3018700617
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)