Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
LOD Level
Artikelbezeichnung
Biral Pumpenschacht FPS 600 1.05m 1xBirox 90 MS D400 ohne Mauerkragen
Article no.
2128390102
Produktbeschreibung
Fertigpumpenschacht
Schachtdurchmesser
600 mm
Hilfe Pumpenauswahl

PSLINK - Hilfe Pumpenauswahl
Select pump
Spannung
1 x 230 V
Frequenz
50 Hz
Strom
4.1 A
Aufstellungsart
Nassaufstellung mit Stützfuss (BF12)
BF - Aufstellungsart
Armaturen
Grundwasser
Alarmsteuergerät
Niveaumessung
Länge Schwimmerschalter (auch bei Drucksonde)
6 m
Deckel
Deckel D400 (40 t, DN 800 mit Betonauflagering)
FTYPE - Deckel
Einstiegsdom / Anzahl Deckel
1 x 400
Mauerkragen
Höhenkote Schachtdeckel
Deckelkote von Nullpunkt
m
Deckelkote als M.ü.M.
m
Tiefster Einlauf E1 (Sohle)
590 mm
Nennweite E1
DA110
Position E1
90° °
Pumpendruckleitung PDL
410 mm
Nennweite PDL
DA63
Position PDL
°
Elektroleerrohr EL
390 mm
Nennweite EL
DA75
Position EL
315° °
Einlauf E2
590 mm
Nennweite E2
DA110
Position E2
270° °
Schachthöhe ohne Schachtabdeckung
1.05 m
Kote Schachtboden
-1.11 m
Schachthöhe gesamt
1115 mm
Weight
83 kg
Montage- und Versetzanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10090800
Katalog Schacht
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10245015
Katalog Pumpe
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10007127
Ausschreibungstext
Link
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Catalog Info
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG: 300
Object Properties:
Order Number: 2128390102
Physical Properties:
Mass: 83 kg
BIM enhanced:
Uniclass2015
65 52 01 50 - Manhole covers and frames:
Revit
(Metric) Generic Model:
Pipe connector:
3D Filename: fps_600.3db
3D Identifikation: PNT,DL
Connector Nominal Diameter: 63 mm
Pipe connector:
3D Filename: fps_600.3db
3D Identifikation: PNT,E1
Connector Nominal Diameter: 110 mm
Pipe connector:
3D Filename: fps_600.3db
3D Identifikation: PNT,E2
Connector Nominal Diameter: 110 mm
Pipe connector:
3D Filename: fps_600.3db
3D Identifikation: PNT,EL
Connector Nominal Diameter: 75 mm
OmniClass 2006
23-70 50 21 Liquid Waste Collection and Removal:
OmniClass
23-39 29 00 - Waste Water Collection And Removal:
CIBSE PDT
Manhole:
IFC4
Pump:
BIM categories
Drainage: