Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Numéro d'article
7000000690
Type
AquariA 17-5
Débit volumétrique nominal
17
m³/h
Nombre de niveaux
5
Raccordement
2 1/2
Zoll
Taille
4
Zoll
Tension
400
V
Pression de service max.
60
bar
Position
Vertical
Accessoires
néant
Niveau LOD
300
400
200
Code EAN
7630054955754
A
497
mm
B
566.0
mm
C
1063.0
mm
E
134
mm
RP
2 1/2"
Zoll
L
800
mm
L1
145
mm
D1
158
mm
Catalogue
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10211500
Instructions d’entretien
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10211537
Aperçus & Génération 3D

Catalog Info
Bureaux locaux de Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
Classification
BIMHawk PDT
Pumps:
By BIM categories
Pumps:
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000000690
IFC4
Pompe:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps: