Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Numéro d'article
7000000122
Type
ModulA 25-6 180 GREEN
Diamètre nominal
DN 25
Hauteur de refoulement max.
6 m
Longueur hors tout
180 mm
Raccordement à bride
G 1 1/2
INCH
Pression de service max.
10 bar
Sens du flux
Flux vers le haut
Position du moteur
ELAN 6h
Niveau LOD
300
400
200
Code EAN
7630054950964
Version
T2 S
Catalogue
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Instructions d’entretien
https://www.biral.ch//Betriebsanleitung_ModulA_RED/BLUE_S_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Procurement
Last update2 oct. 2025 05:29
Part number7000000122
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 2 oct. 2025 05:29
Aperçus & Génération 3D

Catalog Info
Bureaux locaux de Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
Classification
BIMHawk PDT
Pumps:
By BIM categories
Pumps:
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000000122
GTIN-Code: 7630054950964
Physical Properties:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Mechanical Equipment:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps: