Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Ricerca variabile
Selezione modello CAD
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Numero di articolo
3208030206
Modello
ComBo 2x HP-E 12-40-6/8
Numero di pompe
2
Prevalenza max
89.30
m
Portata nominale
12
m³/h
Raccordo flangia
DN 65, PN16
Pressione d'esercizio max.
16 m
Direzione del flusso
Raccordo di aspirazione destra_ Raccordo di mandata destra
Livello LOD
300.000
400.000
200.000
Codice EAN
7630054925306
A
1042
mm
B
750
mm
C
893
mm
Catalogo
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10068162
Istruzioni di funzionamento
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10100725
Procurement
Last update2 ott 2025, 05:30
Part number3208030206
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 2 ott 2025, 05:30
Preview - Generation

Catalog Info
Filiali di Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
Classificazione
BIMHawk PDT
Pumps:
By BIM categories
Pumps:
CNS
Object Properties:
Order Number: 3208030206
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps: