Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Numéro d'article
3208030206
Type
ComBo 2x HP-E 12-40-6/8
Nombre de pompes
2
Hauteur de refoulement max.
89.30
m
Débit de refoulement nominal
12
m³/h
Raccordement à bride
DN 65, PN16
Pression de service max.
16 m
Sens du flux
Raccord d’aspiration droite – Raccord de pression droite
Niveau LOD
300.000
400.000
200.000
Code EAN
7630054925306
A
1042
mm
B
750
mm
C
893
mm
Catalogue
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10068162
Instructions d’entretien
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10100725
Procurement
Last update2 oct. 2025 05:30
Part number3208030206
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 2 oct. 2025 05:30
Aperçus & Génération 3D

Catalog Info
Bureaux locaux de Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
Classification
BIMHawk PDT
Pumps:
By BIM categories
Pumps:
CNS
Object Properties:
Order Number: 3208030206
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps: