Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Ricerca variabile
Selezione modello CAD
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Numero di articolo
0547757010
Tipo
FWX 100-202/4 050
Dimensione raccordo di mandata
DN 100
Cannotto scorrevole
R 1 1/2
INCH
Tensione
3x400 V
Frequenza
50 Hz
Modalità di installazione
Pompa senza accessori
Distanziatore terminale
senza
Distanziatore intermedio
senza
Lunghezza cannotto scorrevole 1
0
mm
Lunghezza cannotto scorrevole 2
0
mm
Piede di appoggio
No
Altezza distanziatore intermedio
0 mm
Altezza totale
0 mm
Livello LOD
300
400
200
Catalogo
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10007127
Istruzioni per l'uso
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115763
Preview - Generation

Catalog Info
Filiali di Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
Classificazione
BIMHawk PDT
Pumps:
By BIM categories
Pumps:
CNS
Object Properties:
Order Number: 0547757010
Physical Properties:
OmniClass
23-27 17 35 - Sewage Ejectors:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
23-70 50 11 14 17 Sewage Ejectors:
Revit
(Metric) Generic Model:
Uniclass2015
65 53 24 86 - Submersible pumps: