Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Ricerca variabile
Selezione modello CAD
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Numero di articolo
7000001518
Tipo
CompAX 15-1 175 BLUE RV KH
Diametro nominale
DN 15 INCH
Prevalenza max.
1.0
m
Interasse
175 mm
Collegamento filettatura
3/4 INCH
Pressione d'esercizio max.
10 bar
Direzione del flusso
Flow down
Posizione motore
ELAN 6h
Calotte di isolamento termico (incluso nella fornitura)
Si
NO
Livello LOD
300
400
200
Codice EAN
7630054961120
Catalogo
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344321
Istruzioni di funzionamento
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344320
Video
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
Procurement
Last update2 ott 2025, 05:30
Part number7000001518
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 2 ott 2025, 05:30
Preview - Generation

Catalog Info
Filiali di Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
Classificazione
BIMHawk PDT
Pumps:
By BIM categories
Pumps:
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000001518
GTIN-Code: 7630054961120
Physical Properties:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps: