Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Artikelnummer
7000001518
Typ
CompAX 15-1 175 BLUE RV KH
Nennweite
DN 15 INCH
Förderhöhe max.
1.0
m
Einbaulänge
175 mm
Gewindeanschluss
3/4 INCH
Betriebsdruck max.
10 bar
Durchflussrichtung
Flow down
Motorposition
ELAN 6h
Wärmedämmschale (im Lieferumfang enthalten)
JA
NEIN
LOD-Ebene
300
400
200
EAN-Code
7630054961120
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344321
Betriebsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344320
Video
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
Procurement
Last update02.10.2025, 05:30
Artikelnummer7000001518
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 02.10.2025, 05:30
Preview - Generation

Catalog Info
Niederlassungen von Biral
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
Klassifikationen
BIMHawk PDT
Pumps:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 7000001518
GTIN-Code: 7630054961120
Physikalische Eigenschaften:
Nach BIM Kategorien
Pumpen:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps: