Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Ricerca variabile
Selezione modello CAD
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Numero di articolo
7000001843
Modello
PrimAX 32-8 170 RED
Versione
T2
Diametro nominale
DN 32
Prevalenza max.
7.5
m
Interasse
170
mm
Collegamento filettatura
2
INCH
Pressione d'esercizio max.
10 bar
Direzione del flusso
Flow up
Posizione motore
ELAN 6h
Calotte di isolamento termico (incluso nella fornitura)
SI
NO
Livello LOD
300
400
200
Codice EAN
7630054958762
Catalogo
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Istruzioni di funzionamento
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10412894
Video
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
Preview - Generation

Catalog Info
Filiali di Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
Classificazione
BIMHawk PDT
Pumps:
By BIM categories
Pumps:
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000001843
GTIN-Code: 7630054958762
Physical Properties:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps: