Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Numéro d'article
7000001843
Type
PrimAX 32-8 170 RED
Version
T2
Diamètre nominal
DN 32
Hauteur de refoulement max.
7.5
m
Longueur hors tout
170
mm
Raccordement fileté
2
INCH
Pression de service max.
10 bar
Sens du flux
Flux vers le haut
Position du moteur
ELAN 6h
Coquilles d’isolation thermique (Inclus dans la livraison)
OUI
NON
Niveau LOD
300
400
200
Code EAN
7630054958762
Catalogue
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Instructions d’entretien
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10412894
Vidéo
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
Aperçus & Génération 3D

Catalog Info
Bureaux locaux de Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
Classification
BIMHawk PDT
Pumps:
By BIM categories
Pumps:
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000001843
GTIN-Code: 7630054958762
Physical Properties:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps: