Catalog navigation
Všechny katalogy
Geometrické vyhledávání
Vyhledávání skečů
Vyhledávání proměnných
Výběr CAD modelu
Přidat pro srovnání
Dostupné produkty: 1
Article Number
7000001843
Type
PrimAX 32-8 170 RED
Version
T2
Nominal width
DN 32
Flow head max.
7.5
m
Installation length
170
mm
Threaded connection
2
INCH
Operating pressure max.
10 bar
Flow direction
Flow up
Motor position
ELAN 6h
Thermal insulation shell (Included in the scope of delivery)
Yes
No
LOD Level
300
400
200
EAN-Code
7630054958762
Catalogue
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Operating manual
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10412894
Video
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
Preview - Generation

Catalog Info
Místní kanceláře Biral
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
Classification
BIMHawk PDT
Pumps:
By BIM categories
Pumps:
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000001843
GTIN-Code: 7630054958762
Physical Properties:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps: