Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Ricerca variabile
Selezione modello CAD
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Articolo no.
7000000634
Tipo
VivarA M 40-43 340
Diametro nominale
DN 40
Prevalenza
43
Interasse
340
mm
Pressione nominale
PN 16
Pressione d'esercizio max.
16 bar
Direzione del flusso
Flow up
Posizione motore
ELAN 12h
Livello LOD
300
400
200
Codice EAN
7630054958113
Versione
T1
Catalogo
https://www.biral.ch//Katalog_VivarA_de
Istruzioni di funzionamento
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_VivarA_de
Video
https://www.biral.ch/Video_VivarA_de
Procurement
Last update2 ott 2025, 05:29
Part number7000000634
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 2 ott 2025, 05:29
Preview - Generation

Catalog Info
Filiali di Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
Classificazione
BIMHawk PDT
Pumps:
By BIM categories
Pumps:
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000000634
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 - Pump products: