Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Biral
Beschreibung
PrimAX RED T2 - Nassläufer Umwälzpumpen
Stückliste
PrimAX 32-3 170 RED T2 7000001839
Artikelnummer
7000001839
Typ
PrimAX 32-3 170 RED
Version
T2
Nennweite
DN 32
Förderhöhe max.
3.0 m
Einbaulänge
170 mm
Gewindeanschluss
2 Zoll
Betriebsdruck max.
10 bar
Durchflussrichtung
Motorposition
Wärmedämmschale (im Lieferumfang enthalten)
LOD-Ebene
EAN-Code
7630054958724
Katalog
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Betriebsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10412894
Video
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen