Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
7000001547
Typ
FET 150-340/4 220
Druckstutzabmessung
DN 150
Gleitrohr
2 Zoll
Voltage
3x400 V
Frequenz
50 Hz
Aufstellungsart
Pumpe ohne Zubehör
A - Aufstellungsart
Enddistanzstück
ohne
ES - Enddistanzstück
Zwischendistanzstück
ohne
ZD - Zwischendistanzstück
Gleitrohrlänge 1
mm
Gleitrohrlänge 2
mm
Stützfuss
No
Höhe Zwischendistanzstück
0 mm
Gesamthöhe
0 mm
LOD-Ebene
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10007127
Bedienungsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115763
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 7000001547
Physikalische Eigenschaften:
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 300
BIM angereichert:
Runder Rohrverbinder:
3D Dateiname: kupplungsystem.3db
3D Identifikation: PNT,KS_CP2
Nenndurchmesser des Rohrverbinders: 45 mm
Bezeichnung des Rohrverbinders: Fitting
Rohrverbindungsfunktion: Out
Einstecktiefe des Rohrverbinders: 0 mm
Runder Rohrverbinder:
3D Dateiname: kupplungsystem_6.3db
3D Identifikation: PNT,KS_CP2
Nenndurchmesser des Rohrverbinders: 50.8 mm
Rohrverbindungsfunktion: U
Bezeichnung des Rohrverbinders: System
Einstecktiefe des Rohrverbinders: 0 mm
Runder Rohrverbinder:
3D Dateiname: fet_pump_3.3db
3D Identifikation: PNT,P1
Nenndurchmesser des Rohrverbinders: 212
Rohrverbindungsfunktion: U
Bezeichnung des Rohrverbinders: System
Einstecktiefe des Rohrverbinders: 0 mm
Runder Rohrverbinder:
3D Dateiname: fet_pump_4.3db
3D Identifikation: PNT,P1
Nenndurchmesser des Rohrverbinders: 212
Rohrverbindungsfunktion: U
Bezeichnung des Rohrverbinders: System
Einstecktiefe des Rohrverbinders: 0 mm
Runder Rohrverbinder:
3D Dateiname: fet_pump_5.3db
3D Identifikation: PNT,P1
Nenndurchmesser des Rohrverbinders: 212
Rohrverbindungsfunktion: U
Bezeichnung des Rohrverbinders: System
Einstecktiefe des Rohrverbinders: 0 mm
Runder Rohrverbinder:
3D Dateiname: fet_pump_6.3db
3D Identifikation: PNT,P1
Nenndurchmesser des Rohrverbinders: 212
Rohrverbindungsfunktion: U
Bezeichnung des Rohrverbinders: System
Einstecktiefe des Rohrverbinders: 0 mm
Runder Rohrverbinder:
3D Dateiname: fet_pump_22.3db
3D Identifikation: PNT,P1
Nenndurchmesser des Rohrverbinders: 212
Rohrverbindungsfunktion: U
Bezeichnung des Rohrverbinders: System
Einstecktiefe des Rohrverbinders: 0 mm
Runder Rohrverbinder:
3D Dateiname: fet_pump_23.3db
3D Identifikation: PNT,P1
Nenndurchmesser des Rohrverbinders: 212
Rohrverbindungsfunktion: U
Bezeichnung des Rohrverbinders: System
Einstecktiefe des Rohrverbinders: 0 mm
Runder Rohrverbinder:
3D Dateiname: fet_pump_24.3db
3D Identifikation: PNT,P1
Nenndurchmesser des Rohrverbinders: 212
Rohrverbindungsfunktion: U
Bezeichnung des Rohrverbinders: System
Einstecktiefe des Rohrverbinders: 0 mm
Runder Rohrverbinder:
3D Dateiname: fet_pump_25.3db
3D Identifikation: PNT,P1
Nenndurchmesser des Rohrverbinders: 212
Rohrverbindungsfunktion: U
Bezeichnung des Rohrverbinders: System
Einstecktiefe des Rohrverbinders: 0 mm
Runder Rohrverbinder:
3D Dateiname: fet_pump_26.3db
3D Identifikation: PNT,P1
Nenndurchmesser des Rohrverbinders: 212
Rohrverbindungsfunktion: U
Bezeichnung des Rohrverbinders: System
Einstecktiefe des Rohrverbinders: 0 mm
Runder Rohrverbinder:
3D Dateiname: rohrbogen.3db
3D Identifikation: PNT,P1
Rohrverbindungsfunktion: U
Bezeichnung des Rohrverbinders: System
Einstecktiefe des Rohrverbinders: 0 mm
Runder Rohrverbinder:
3D Dateiname: kupplungsystem_5.3db
3D Identifikation: PNT,KS_CP2
Rohrverbindungsfunktion: U
Bezeichnung des Rohrverbinders: System
Einstecktiefe des Rohrverbinders: 0 mm
Uniclass2015
65 53 24 86 - Submersible pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
OmniClass
23-27 17 35 - Sewage Ejectors:
CIBSE PDT
Pumps:
BIM categories
Pumpen: