Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Artikelnummer
7000001520
Typ
CompAX 15-2.5 175 BLUE RV KH
Nennweite
DN 15 Zoll
Förderhöhe max.
2.5 m
Einbaulänge
175 mm
Gewindeanschluss
3/4 Zoll
Betriebsdruck max.
10 bar
Durchflussrichtung
Flow down
Motorposition
ELAN 6h
Wärmedämmschale (im Lieferumfang enthalten)
JA
NEIN
LOD-Ebene
300
400
200
EAN-Code
7630054961144
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344321
Betriebsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344320
Video
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
Procurement
Last update02.10.2025, 05:30
Artikelnummer7000001520
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 02.10.2025, 05:30
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von Biral
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Deutschland
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Schweiz
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 7000001520
GTIN-Code: 7630054961144
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 300
Physikalische Eigenschaften:
BIM angereichert:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumpen: