Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Article n°.
7000001509
Type
CompAX 25-4 130 RED
Diamètre nominal
DN 25 Pouce
Hauteur de refoulement max.
4.0 m
Longueur hors tout
130 mm
Raccordement fileté
1 1/2 Pouce
Pression de service max.
10 bar
Sens du flux
Flux vers le haut
Position du moteur
ELAN 6h
Coquilles d’isolation thermique (Inclus dans la livraison)
Oui
NON
Niveau LOD
300
400
200
Code EAN
7630054961038
Catalogue
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344323
Instructions d’entretien
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344319
Video
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Catalog Info
Bureaux locaux de Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Suisse
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Allemagne
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000001509
GTIN-Code: 7630054961038
Geometrical Properties:
LOG: 300
Physical Properties:
Enrichi pour le BIM:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumps: