Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikel Nr.
7000001509
Typen
CompAX 25-4 130 RED
Nennweite
DN 25 Zoll
Förderhöhe
4.0 m
Einbaulänge
130 mm
Gewindeanschluss
1 1/2 Zoll
Betriebsdruck max.
10 bar
Durchflussrichtung
Flow up
DR - Durchflussrichtung
Motorposition
ELAN 6h
MP - Motorposition
Wärmedämmschale (im Lieferumfang enthalten)
LOD-Ebene
EAN-Code
7630054961038
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344323
Betriebsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344319
Video
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 7000001509
GTIN-Code: 7630054961038
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 300
Physikalische Eigenschaften:
BIM angereichert:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
BIM categories
Pumpen: