Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Variable Search
Selezione modello CAD
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Articolo no.
7000001507
Tipo
CompAX 15-4 130 RED
Diametro nominale
DN 15 Pollici
Prevalenza max.
4.0 m
Interasse
130 mm
Collegamento filettatura
1 Pollici
Pressione d'esercizio max.
10 bar
Direzione del flusso
Flow up
Posizione motore
ELAN 6h
Calotte di isolamento termico (incluso nella fornitura)
Si
NO
Livello LOD
300
400
200
Codice EAN
7630054961014
Catalogo
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344323
Istruzioni di funzionamento
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344319
Video
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Catalog Info
Filiali di Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Svizzera
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germania
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000001507
GTIN-Code: 7630054961014
Geometrical Properties:
LOG: 300
Physical Properties:
Ottimizzato per BIM:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumps: