Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Artikel-Nr.
7000000169
Typen
ModulA 32-6 180 BLUE
Nennweite
DN 32
Förderhöhe max.
6 m
Einbaulänge
180 mm
Flanschanschluss
G 2
INCH
Betriebsdruck max.
10 bar
Durchflussrichtung
Flow down
Motorstellung
ELAN 6h
Wärmedämmschale
JA
NEIN
LOD-Ebene
300
400
200
EAN-Code
7630054951435
Version
T2 S
Katalog
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Betriebsanleitung
https://www.biral.ch//Betriebsanleitung_ModulA_RED/BLUE_S_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Procurement
Last update02.10.2025, 05:30
Artikelnummer7000000169
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 02.10.2025, 05:30
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von Biral
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
Klassifikationen
BIMHawk PDT
Pumps:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 7000000169
GTIN-Code: 7630054951435
Physikalische Eigenschaften:
Nach BIM Kategorien
Pumpen:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps: