Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Biral
Beschreibung
ModulA... GREEN T2 mit Flanschanschluss - Nassläufer Umwälzpumpen
Stückliste
ModulA 80-8 360 GREEN PN10-16 7000000156
Artikelnummer
7000000156
Typ
ModulA 80-8 360 GREEN PN10-16
Nennweite
DN 80
Förderhöhe max.
8 m
Einbaulänge
360 mm
Flanschanschluss
Betriebsdruck max.
16 bar
Durchflussrichtung
Motorposition
LOD Level
EAN-Code
7630054951305
Version
T2 M
Katalog
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Betriebsanleitung
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_GREEN_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen