Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Variable Search
Selezione modello CAD
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Numero di articolo
7000000143
Tipo
ModulA 40-12 250 GREEN
Diametro nominale
DN 40
Prevalenza max.
12 m
Interasse
250 mm
Raccordo flangia
PN6
PN10
PN16
Pressione d'esercizio max.
16 bar
Direzione del flusso
-
Posizione motore
ELAN 6h
Livello LOD
300
400
200
Codice EAN
7630054951176
Versione
T2 M
Catalogo
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Istruzioni di funzionamento
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_GREEN_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Procurement
Last update2 ott 2025, 05:30
Part number7000000143
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 2 ott 2025, 05:30
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Catalog Info
Filiali di Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Svizzera
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germania
Classificazione
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: Architettura
LOG: 300
Object Properties:
Order Number: 7000000143
GTIN-Code: 7630054951176
Ottimizzato per BIM:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Mechanical Equipment:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumps: