Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Numéro d'article
7000000138
Type
ModulA 40-6 220 GREEN
Diamètre nominal
DN 40
Hauteur de refoulement max.
6 m
Longueur hors tout
220 mm
Raccordement à bride
PN6
PN10
PN16
Pression de service max.
16 bar
Sens du flux
Flow up
Position du moteur
ELAN 6h
Niveau LOD
300
400
200
Code EAN
7630054951121
Version
T2 S
Catalogue
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Instructions d’entretien
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_GREEN_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Procurement
Last update2 oct. 2025 05:30
Part number7000000138
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 2 oct. 2025 05:30
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Catalog Info
Bureaux locaux de Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Suisse
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Allemagne
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: Architecture
LOG: 300
Object Properties:
Order Number: 7000000138
GTIN-Code: 7630054951121
Enrichi pour le BIM:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Mechanical Equipment:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumps: