Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Numéro d'article
7000000097
Type
ModulA 100-12 450 RED PN10/16
Diamètre nominal
DN 100
Hauteur de refoulement max.
12 m
Longueur hors tout
450 mm
Raccordement à bride
PN10
PN16
Pression de service max.
16 bar
Sens du flux
Flow up
Position du moteur
ELAN 6h
Coquilles d’isolation thermique
Oui
NON
Niveau LOD
300
400
200
Code EAN
7630054950711
Version
T2 L
Catalogue
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Instructions d’entretien
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_RED/BLUE_M_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Procurement
Last update2 oct. 2025 05:30
Part number7000000097
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 2 oct. 2025 05:30
Aperçus & Génération 3D

Catalog Info
Bureaux locaux de Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
Classification
BIMHawk PDT
Pumps:
By BIM categories
Pumps:
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000000097
GTIN-Code: 7630054950711
Physical Properties:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps: