Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
Biral
Description
ModulA... RED T2 with Flange connection - Wet running circulation pumps
Bill of material
ModulA 50-6 240 RED 7000000081
Article Number
7000000081
Type
ModulA 50-6 240 RED
Nominal width
DN 50
Flow head max.
6 m
Installation length
240 mm
Flange connection
Operating pressure max.
16 bar
Flow direction
Motor position
Thermal insulation shell
LOD Level
EAN-Code
7630054950544
Version
T2 M
Catalog
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Operating manual
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_RED/BLUE_M_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale