Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Numéro d'article
7000000080
Type
ModulA 40-18 250 RED
Diamètre nominal
DN 40
Hauteur de refoulement max.
18 m
Longueur hors tout
250 mm
Raccordement à bride
PN6
PN10
PN16
Pression de service max.
16 bar
Sens du flux
Flow up
Position du moteur
ELAN 6h
Coquilles d’isolation thermique
Oui
NON
Niveau LOD
300
400
200
Code EAN
7630054950537
Version
T2 M
Catalogue
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Instructions d’entretien
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_RED/BLUE_M_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Procurement
Last update2 oct. 2025 05:29
Part number7000000080
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 2 oct. 2025 05:29
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Catalog Info
Bureaux locaux de Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Suisse
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Allemagne
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000000080
GTIN-Code: 7630054950537
Geometrical Properties:
LOG Destination: Architecture
LOG: 300
Physical Properties:
Enrichi pour le BIM:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumps: