Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Artikelnummer
7000000080
Typ
ModulA 40-18 250 RED
Nennweite
DN 40
Förderhöhe max.
18 m
Einbaulänge
250 mm
Flanschanschluss
PN6
PN10
PN16
Betriebsdruck max.
16 bar
Durchflussrichtung
Flow up
Motorposition
ELAN 6h
Wärmedämmschale
JA
NEIN
LOD Level
300
400
200
EAN-Code
7630054950537
Version
T2 M
Katalog
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Betriebsanleitung
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_ModulA_RED/BLUE_M_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Procurement
Last update02.10.2025, 05:29
Artikelnummer7000000080
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 02.10.2025, 05:29
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von Biral
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Deutschland
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Schweiz
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 7000000080
GTIN-Code: 7630054950537
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: Architektur
LOG: 300
Physikalische Eigenschaften:
BIM angereichert:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumpen: