Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Variable Search
Selezione modello CAD
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Numero di articolo
7000000070
Tipo
ModulA 32-10 180 RED
Diametro nominale
DN 32
Prevalenza max.
10 m
Interasse
180 mm
Raccordo flangia
G 2
Pollici
Pressione d'esercizio max.
10 bar
Direzione del flusso
Flow up
Posizione motore
ELAN 6h
Calotte di isolamento termico
Si
NO
Livello LOD
300
400
200
Codice EAN
7630054950438
Versione
T2 S
Catalogo
https://www.biral.ch/UP-Katalog_CH-de
Istruzioni di funzionamento
https://www.biral.ch//Betriebsanleitung_ModulA_RED/BLUE_S_de
Video
https://www.biral.ch/Video_ModulA_de
Procurement
Last update2 ott 2025, 06:30
Part number7000000070
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 2 ott 2025, 06:30
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Catalog Info
Filiali di Biral
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Svizzera
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germania
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000000070
GTIN-Code: 7630054950438
Geometrical Properties:
LOG Destination: Architettura
LOG: 300
Physical Properties:
Ottimizzato per BIM:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumps: