Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Biral
Beschreibung
FET - Fäkalienpumpe mit Einkanalrad
Stückliste
7000000030_FET 150-285/4 193
Artikelnummer
7000000030
Typ
FET 150-285/4 193
Druckstutzabmessung
DN 150
Gleitrohr
2 Zoll
Voltage
3x400 V
Frequenz
50 Hz
Aufstellungsart
Enddistanzstück
Zwischendistanzstück
Gleitrohrlänge 1
mm
Gleitrohrlänge 2
mm
Stützfuss
No
Höhe Zwischendistanzstück
0 mm
Gesamthöhe
0 mm
LOD-Ebene
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10007127
Bedienungsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115763
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen