Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
3020000324
Typ
HP-E 6-32-24
Nennförderstrom
6 m³/h
Nennweite
DN 25/32
Anzahl Stufen
24
Einbaulänge
250 mm
Flanschanschluss
F: DN 25/32, PN 16-25
Betriebsdruck max.
25 bar
Motorposition
MP1
MP - Motorposition
LOD-Ebene
EAN-Code
7630054921339
A
1320 mm
B
391 mm
C
929 mm
D
255 mm
E
237 mm
F
346 mm
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10072690
Betriebsanleitung
http://oxomi.com/p/2025044/catalog/9120727
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3020000324
BIM angereichert:
Piping angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0