Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Artikelnummer
3018602010
Typ
HP 45-80-1
Nennförderstrom
45 m³/h
Nennweite
80 mm
Anzahl Stufen
1
Einbaulänge
365 mm
Flanschanschluss
DN 80, PN 16-25-40
Betriebsdruck max.
16 bar
Motorposition
MP1
LOD-Ebene
300
200
400
EAN-Code
7630054919213
A
895 mm
B
336 mm
C
559 mm
D
191 mm
E
143 mm
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10072690
Betriebsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115755
Procurement
Last update02.10.2025, 05:29
Artikelnummer3018602010
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 02.10.2025, 05:29
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Niederlassungen von Biral
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Deutschland
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Schweiz
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3018602010
BIM angereichert:
Piping angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0