Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
3018601020
Typ
HP 32-65-2
Nennförderstrom
32 m³/h
Nennweite
65 mm
Anzahl Stufen
2
Einbaulänge
320 mm
Flanschanschluss
DN 65, PN 16-25-40
Betriebsdruck max.
16 bar
Motorposition
MP1
MP - Motorposition
LOD-Ebene
EAN-Code
7630054919077
A
914 mm
B
339 mm
C
575 mm
D
191 mm
E
143 mm
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10072690
Betriebsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115755
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3018601020
BIM angereichert:
Piping angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0