Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Artikelnummer
0547757010
Typ
FWX 100-202/4 050
Druckstutzabmessung
DN 100
Gleitrohr
R 1 1/2 INCH
Spannung
3x400 V
Frequenz
50 Hz
Aufstellungsart
Pumpe ohne Zubehör
Enddistanzstück
ohne
Zwischendistanzstück
ohne
Gleitrohrlänge 1
0
mm
Gleitrohrlänge 2
0
mm
Stützfuss
No
Höhe Zwischendistanzstück
0 mm
Gesamthöhe
0 mm
LOD-Ebene
300
400
200
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10007127
Bedienungsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115763
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Catalog Info
Niederlassungen von Biral
  • Biral GmbH
  • Kesselsgracht 7a
  • 52146 Würselen
  • Germany
  • Biral AG
  • Südstrasse 10
  • 3110 Münsingen
  • Switzerland
Klassifikationen
BIMHawk PDT
Pumps:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 0547757010
Physikalische Eigenschaften:
Nach BIM Kategorien
Pumpen:
OmniClass
23-27 17 35 - Sewage Ejectors:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
23-70 50 11 14 17 Sewage Ejectors:
Revit
(Metric) Generic Model:
Uniclass2015
65 53 24 86 - Submersible pumps: