Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
Biral
Description
FWX - Waste and sewage water pumps
Bill of material
0547750280_FWX 80-170/4 018
Article Number
0547750280
Type
FWX 80-170/4 018
Pressure nozzle-dimensional
DN 80
Connection
R 1 1/4 Inch
Voltage
3x400 V
Frequency
50 Hz
Aufstellungsart
End Spacer
Between distance piece
Sliding tube length 1
mm
Sliding tube length 2
mm
Support foot
No
Height between distance piece
0 mm
Total height
0 mm
LOD Level
Catalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10007127
Operating manual
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115763
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale